Publique sus productos
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D

    Traducido por Google,

    FLUJO DE TRABAJO ORGANIZADO Y PIEZAS PREMONTADAS

    Al instalar en el tejado, se necesitan componentes listos para usar y una instalación sencilla. Por eso, los instaladores prefieren la plataforma modular ECOFOOT: las bases se alinean automáticamente y las piezas están preensambladas, sin necesidad de preparar el panel fotovoltaico, lo que permite una instalación sin interrupciones desde la caja hasta el tejado. Ahora, ECOFOOT5D ofrece el elegante proceso de instalación que solo los sistemas modulares ECOFOOT ofrecen y proporciona al conjunto un 18,4 % más de potencia que un sistema de 10°.

    EL DISEÑO CENTRADO EN EL INSTALADOR PROPORCIONA VENTAJAS INSUPERABLES

    • Piezas sencillas premontadas
    • Las bases autoalineables se alinean a medida que se colocan los módulos
    • Diseño de techo de bajo esfuerzo, solo se requieren dos líneas de tiza
    • Sin preparación de paneles fotovoltaicos, instalación continua desde la caja hasta el techo
    • Seis sencillos pasos de instalación
    • No requiere capacitación: curva de aprendizaje de 5 minutos
    Especificaciones
    • SYSTEM: Flat-roof system: ballasted, attached, or hybrid

      TILT ANGLE: 5° Landscape

      WARRANTY: 25 Years

      BASE MATERIAL: Black, ASA-PC, UL Listed Resin

      INTER-ROW SPACING: 9.9"

      CODE COMPLIANCE: Certified to UL2703 Fire Class A for Type I and II modules, Bonding/Grounding, Mechanical Loading Compliant with SEAOC seismic codes. Wind tunnel tested: 150 mph

      BASE DIMENSIONS: 16.7"L x 7"W x 6.2"H

      ROOF PITCH: 0°- 7°

      INSTALLED WEIGHT: 2.4-7.7 psf

      BALLAST: 4" x 8" x 16" roof paver (31.5 lbs. each)

      SLIP SHEETS: Not required by Ecolibrium Solar. If required by roofer, use 10" x 20" under Base; 6" x 16" under Mid-Support.

      MODULE ORIENTATION: Landscape

      CLAMPING RANGE: 30-50mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot5d
    • Familia de productoFlat Roof
    • Grupo de productosBallast 5 Degree
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniClass Solar Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica