Publique sus productos
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°

    Traducido por Google,

    PRECISIÓN | RENDIMIENTO | RESISTENCIA GridFlex™ 10 está diseñado para la excelencia y la protección de sus activos. Nuestro innovador sistema de techo plano de 10 grados redefine las posibilidades de las instalaciones de energía solar. Consiga una durabilidad superior del sistema y reduzca los costos de instalación al minimizar la cantidad de accesorios y lastre. GFX10 viene equipado con abrazaderas fáciles de usar para una instalación rápida y precisa. El mantenimiento es sencillo gracias a la función de acceso intuitivo de Unirac, mientras que la gestión integrada de cables y los marcadores de instalación transparentes ayudan a reducir los costos generales. GridFlex™ 10: La solución avanzada de Unirac para sistemas fotovoltaicos de techo plano.

    • Optimiza la estabilidad estructural y reduce el costo total del sistema instalado al minimizar el lastre y los accesorios.
    • Las opciones de espaciado entre filas ajustables mejoran la utilización del espacio del techo, lo que permite una mayor densidad de módulos.
    • Diseñado para gestionar cargas de viento de forma eficaz, garantizando instalaciones seguras y estables.
    • Las abrazaderas fáciles de usar garantizan una configuración rápida y precisa y un fácil acceso para mantenimiento.
    • El diseño de acceso abatible simplifica el mantenimiento del sistema y el servicio de un solo módulo.
    • Las conexiones etiquetadas y las guías de precisión mejoran la eficiencia y la precisión de la instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-roof-solar-panel-mount-gridflex-10
    • Familia de productoFlat Roof
    • Grupo de productosBallast 10 Degree
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniClass Solar Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica