Publique sus productos
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°

    Traducido por Google,

    TÚNEL DE VIENTO OPTIMIZADO Y CONSTRUIDO PARA LA VELOCIDAD

    GRIDFLEX 5 es un sistema de techo plano con rieles, diseñado al estilo Unirac. Esto significa que hemos aplicado nuestros más de 20 años y más de 5 GW de experiencia pionera para crear un sistema que satisface todas las necesidades de ingenieros, diseñadores e instaladores. Estás en una carrera, y queremos ayudarte a ganar, no solo a terminar.

    MÁS LIGERO, MÁS RÁPIDO Y MÁS SEGURO

    • Bajas PSF y bajo consumo de balasto. La rejilla proporciona resistencia y flexibilidad.
    • Abrazaderas de montante premontadas, una abrazadera de módulo con bisagras y secciones de riel cortas que se atornillan entre sí.
    • Las abrazaderas del módulo sujetan ambos lados del marco del módulo y han sido probadas en túnel de viento para soportar los elementos.
    Especificaciones
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-roof-solar-panel-mount-gridflex-5
    • Familia de productoFlat Roof
    • Grupo de productosBallast 5 Degree
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniClass Solar Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica