OPTIMIZAR EL DISEÑO DE LA MATRIZ
El sistema RM5 ofrece una adaptabilidad y flexibilidad de diseño inigualables con una inclinación de 5 grados. Las opciones de espaciamiento entre filas de 7,5" u 11" permiten optimizar la distribución del sistema y aumentar la producción energética del proyecto. Los deflectores de viento reducen el lastre y mitigan incendios para reducir el peso total del sistema sobre el techo y satisfacer diversas necesidades del proyecto.
DISEÑADO PENSANDO EN EL INSTALADOR
• Acero G235, el doble de protección contra la corrosión que otros productos de estanterías.
• Coloque el panel y luego sujételo para que una sola persona pueda instalar el módulo.
• Unión integrada con una sola herramienta, instalación sin complicaciones
• Cableado simplificado con los clips de gestión de cables RM de Unirac
• Montaje MLPE para microinversores y optimizadores de potencia
• Accesorios de techo opcionales para cumplir con los requisitos específicos del sitio
• Envío de hasta 1 MW por camión con embalaje compacto
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |