Número de artículo: T.7 / 603475 (Alerce)
Viga cuadrada para ejercicios de equilibrio.
Mediciones:
Longitud (mm): 3500
Ancho (mm): 800
Altura (mm): 335
El gimnasio al aire libre en madera se integra muy bien con la naturaleza y es un excelente complemento en combinación con circuitos para correr u otras áreas de actividad. El gimnasio exterior en madera de Utform está fabricado en alerce ecológico o madera tratada a presión que aguanta el uso al aire libre año tras año.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |