Número de artículo: T.23 / 607036 (Alerce)
Incluye 2 herramientas idénticas con diferentes pesos. Las medidas son por herramienta.
Grupos musculares entrenados: brazos y hombros.
Mediciones:
Longitud (mm): 2545
Ancho (mm): 1600
Altura (mm): 1400
El gimnasio al aire libre en madera se integra muy bien con la naturaleza y es un excelente complemento en combinación con circuitos para correr u otras áreas de actividad. El gimnasio exterior en madera de Utform está fabricado en alerce ecológico o madera tratada a presión que aguanta el uso al aire libre año tras año.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |