Número de artículo: T.2-2 / 603639 (Lärk)
Regulable en 3 alturas. El equipamiento consta ahora de 2 superficies de descanso.
Grupos musculares entrenados: piernas y abdomen.
Mediciones:
Longitud (mm): 1810
Ancho (mm): 1735
Altura (mm): 1000
El gimnasio al aire libre en madera se integra muy bien con la naturaleza y es un excelente complemento en combinación con circuitos para correr u otras áreas de actividad. El gimnasio exterior en madera de Utform está fabricado en alerce ecológico o madera tratada a presión que aguanta el uso al aire libre año tras año.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |