Publique sus productos
Campana elettronica
Urmet
Archivados

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Especificaciones
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Especificaciones técnicas
  • Referencia1043_041
  • Familia de productoFire
  • Grupo de productosActuator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)150
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC002648
  • Nombre ETIMAccessories for fire detector