URSA PUREONE es un producto de lana mineral utilizado en el aislamiento térmico y acústico de edificios que ofrece un alto rendimiento y muchas otras ventajas, como la ausencia de formaldehído, tacto suave y menos polvo.
Especificaciones
URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls.
The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm
thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];