Publique sus productos
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT

    URSA XPS MAIOR S27P IT

    Traducido por Google,
    Los productos innovadores y de nueva generación fabricados con espuma plástica extrusionada URSA MAIOR son excelentes aislantes térmicos que ofrecen múltiples ventajas. Su estructura de celda cerrada permite tener una conductividad térmica muy baja y única para todos los espesores para dar altos niveles de resistencia térmica en espesores bajos. URSA MAIOR también tiene excelentes propiedades mecánicas, con una resistencia a la compresión de 300 kPa. Esta característica combinada con la baja absorción de agua, convierte a los paneles URSA MAIOR en una excelente opción para el aislamiento térmico en la parte superior de cubiertas planas (cubierta invertida) cubierta caliente con membrana bituminosa o membrana sintética, cubierta ajardinada; muros perimetrales; suelo radiante; suelo radiante.
    Especificaciones
    • New and innovative generation panel made of extruded plastic foam URSA MAIOR S27P L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,027 W/mK and thermal resistance RD 3,70 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength ≥ 300 kPa (for 10% deformation) and long-term compressive strength 130 kPa (for 2% deformation, after 50 years); deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 99 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 3%; frost-freeze cycle resistance ≤ 1%; use limit temperature -50/+95 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_XPA_P_300_27_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa