Publique sus productos
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT

    URSA XPS Plus IT

    Traducido por Google,
    Los productos de poliestireno extruido URSA XPS son excelentes aislantes térmicos con muchas ventajas. Su estructura de celda cerrada permite una conductividad térmica muy baja y altos niveles de aislamiento térmico. URSA XPS también tiene excelentes propiedades mecánicas, con una resistencia a la compresión de 300 kPa. Esto, combinado con la baja absorción de agua, convierte a URSA XPS en una excelente opción para el aislamiento térmico de muros perimetrales, aislamiento externo (capa), muros de suelo y puentes térmicos.
    Especificaciones
    • URSA XPS PLUS extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, with rough surfaces, wafers, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30,40,50,60,80,100, 120, 140,160,180,200,220 and 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa; traction perpendicular to load ≥ 200 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) < 1.5%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5 %; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_XPS_N_300_35_Plus_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa