Publique sus productos
XPS NW E
XPS NW E

    XPS NW E

    Por su naturaleza, características técnicas y prestaciones, el poliestireno extruido URSA XPS es la respuesta tecnológicamente más avanzada en el campo del aislamiento térmico, puesto que aporta a los elementos constructivos a los que se incorpora notables beneficios. URSA XPS, confort térmico:La estructura celular cerrada y el avanzado proceso tecnológico de producción confieren al poliestireno extruido URSA XPS el carácter aislante. De esta forma se reducen las necesidades de climatización en cualquier época del año, consiguiendo: • Ahorro de energía • Ahorro económico • Confort térmico • Contribución a la protección del medio ambiente • Reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos • Aprovechamiento máximo de la superficie útil disponible URSA XPS, resistencia mecánica: El singular proceso de fabricación del poliestireno extruido URSA XPS proporciona al producto unas elevadas prestaciones mecánicas, permitiendo a los paneles soportar elevadas cargas a compresión así como minimizar la fluencia del material en el caso de cargas permanentes. Ello hace al poliestireno extruido URSA XPS el producto indispensable en el aislamiento térmico de: • Cubiertas planas pesadas • Suelos con aislante bajo pavimento • Aislamiento de suelos industriales o cámarasfrigoríficas. URSA XPS, resistencia frente al agua: El poliestireno extruido URSA XPS presenta grados prácticamente nulos de absorción de agua, ya sea por inmersión o por difusión, por lo que la gama URSA XPS resulta especialmente adecuada para: • Aislamiento de cubiertas invertidas • Aislamiento de cubiertas inclinadas de tejas • Construcción de falsos techos lavables para industriasagroalimentarias. URSA XPS es resistente a la temperatura y a la deformación: URSA XPS puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde –50 ºC hasta +75 ºC. URSA XPS es el aislante que ofrece mejor rendimiento en los ciclos de hielo y dehielo. La durabilidad del XPS bajo condiciones climáticas extremas se expresa como FT2, lo cual significa una reducción de la fuerza compresiva de menos 10% y un aumento de absorción de agua tras 300 ciclos de congelación y descongelación. Alta Durabilidad. Fácil instalación. Fácilmente manipulable.
    Especificaciones
    • Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13.164, de super" cie lisa y mecanizado lateral machihembrado. URSA XPS puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC. Características: Espesores entre 30-100 mm Lambda 0,034 W/mK, para espesores ≥ 70: 0,036 W/mK Reacción al fuego E Resistencia a compresión: 250 kPa Estabilidad dimensional (23ºC y 90%) ≤ 5% Deformación bajo carga y temperatura ≤5% Absorción inmersión total ≤ 0.7% Resistencia hielo-deshielo FT2 Aplicaciones: Paredes de doble hoja de fábrica.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxps_nw_e
    • Familia de productoXPS
    • Grupo de productosXPS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation