Publique sus productos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 144 LW

Traducido por Google,

Compuesto autonivelante ligero para aplicaciones de hasta 5 cm de profundidad. Excelente fluidez y tiempo de trabajo que produce superficies niveladas y planas con buena absorción para la mayoría de los revestimientos de pisos y adhesivos.

Este producto se fabrica solo bajo pedido. Para más información, contacte con su representante técnico local de UZIN.

Especificaciones
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Lightweight • Dry Density 67.0 ±2 lb/ft³
    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Especificaciones técnicas
  • Referenciauzin-nc-144-lw
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de productosCementitious Leveling Compounds
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-01-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments

Disponibilidad en regiones

Norteamérica