Publique sus productos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH

Traducido por Google,

Compuesto de alisado fino de alto rendimiento a base de Portland

    Formulado principalmente para reparar sustratos de concreto con hasta un 100 % de humedad relativa, cumpliendo con los requisitos actuales de adhesivos y revestimientos de pisos con mayor resistencia a la humedad. UZIN NC 890 HYDROPATCH también se recomienda para rellenar juntas, grietas y áreas de reparación localizadas antes de usar los recubrimientos retardantes de vapor de humedad UZIN PE 460 y UZIN PE 414 TURBO. Mezclado con agua, este compuesto de cemento Portland modificado con polímeros y cemento hidráulico selecto se puede aplicar a diversas superficies, a menudo sin necesidad de imprimación. Apto para todo tipo de revestimientos y adhesivos de pisos.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete up to 100% RH
      • Use over cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use beneath UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Enhanced bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Moisture resistant • For high moisture areas <100% RH
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-nc-890-hydropatch
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosPatch & Repair Compounds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros