Publique sus productos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888

Traducido por Google,

Compuesto de alisado fino a base de Portland modificado con polímeros

    Mortero de reparación fino de secado rápido, utilizado para alisar y rellenar imperfecciones en superficies interiores antes de instalar revestimientos de suelo. Mezclado con agua, este compuesto de cemento Portland modificado con polímeros y cemento hidráulico selecto se puede aplicar a diversas superficies, a menudo sin necesidad de imprimación. Apto para todo tipo de revestimientos de suelo y adhesivos.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete, cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use over UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO coatings
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Use as a embossing filler over residential sheet vinyl
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Extreme bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Fast-dry formula • 15 minutes on absorbent substrates
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-nc-888
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosPatch & Repair Compounds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros