BASE DESMONTABLE REFECTORIO Y VESTUARIOS 4 PLAZAS CON:
Refectorio – Cocineta – Guardarropa
Se puede completar con base sanitaria y/o base de vestuario/ducha conectable.
Diseñada para instalarse en lugares de difícil acceso, como un patio interior o una plataforma, la base de vida extraíble VAC se puede instalar donde las bases de vida convencionales no pueden ir.
Una vez montada, la base le proporciona todas las comodidades de una base de vida clásica que se puede conectar a la red eléctrica (toma P17 incluida). El montaje y desmontaje es realizado por técnicos de VAC. Cualquier instalación de base removible de VAC debe estar precedida por una identificación en el sitio con el cliente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |