Publique sus productos
12-Person Construction Trailer With Shower
VAC

12-Person Construction Trailer With Shower

Traducido por Google,
Remolque de construcción para 12 personas con ducha
Especificaciones
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-vie-12D
  • Familia de productoBase vie autonome VAC
  • Grupo de productosBase vie autonome avec douche
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3250
  • Ancho (mm)2450
  • Profundidad (mm)8700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2640
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Service vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK