Publique sus productos
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Traducido por Google,

    Paneles de control de ruido para interiores y exteriores Echo Barrier™
    Disponible en Acoustical Surfaces, Inc.

    Control de ruido de alto rendimiento para obras de construcción e industriales

    Echo Barrier™ es un sistema de paneles acústicos ligero y reutilizable, diseñado para reducir el ruido no deseado en obras temporales. Diseñado para uso tanto en interiores como en exteriores, Echo Barrier se instala rápidamente sobre cercas temporales estándar, lo que le ayuda a minimizar las quejas, mejorar las condiciones de la obra y proteger su reputación.

    Características principales

    • Reducción de ruido superior:
      Reduce el sonido entre 10 y 20 dB (mayor si se duplica o triplica)
    • Instalación rápida por una sola persona:
      Ligero y fácil de colgar mediante correas de velcro, sin necesidad de herramientas.
    • Durabilidad industrial:
      Diseñado para resistir el uso repetido en entornos exigentes.
    • Resistente a la intemperie y al agua:
      Absorbe el sonido, no la humedad: perfecto para uso en exteriores en cualquier época del año.
    • Retardante de fuego:
      Cumple con los requisitos de seguridad para aplicaciones de construcción y eventos.
    • Compacto y fácil de almacenar:
      Se enrolla para guardarlo y transportarlo cómodamente.
    • Marca personalizada disponible:
      Agregue el logotipo de su empresa o la señalización de su proyecto para lograr una apariencia pulida y profesional.

    Aplicaciones

    Echo Barrier es ideal para:

    • Sitios de construcción y demolición
    • Zonas de obras en carreteras y servicios públicos
    • Proyectos de mantenimiento e infraestructura ferroviaria
    • Eventos al aire libre (conciertos, deportes, festivales)
    • Muelles de carga y patios industriales
    • Campos de tiro al aire libre

    Especificaciones del producto

    • Dimensiones del panel: 52,56" de ancho × 80,70" de alto
    • Peso: 13 libras.
    • Reducción de ruido: 10–20 dB (más con el uso en capas)
    • Instalación: Sistema de enganche rápido con bridas elásticas.

    La mayoría de las obras en construcción ya utilizan cercas, ¿por qué no hacer que funcionen también para controlar el sonido?
    Echo Barrier es la primera solución rentable y reutilizable para la reducción temporal del ruido. Ayuda a:

    • Reducir las quejas por ruido en la comunidad
    • Mejorar la seguridad y la concentración de los trabajadores
    • Ampliar las horas de trabajo permitidas
    • Acelerar los plazos del proyecto
    • Protege tu marca e imagen
    Especificaciones
    • On today’s construction and industrial sites, controlling noise is more than a courtesy—it’s a necessity. Echo Barrier™ provides a proven temporary noise barrier solution that is lightweight, reusable, and engineered for both indoor and outdoor environments. Designed to hang quickly on standard fencing, this system transforms ordinary site boundaries into effective construction site noise control tools, helping reduce complaints, improve worker focus, and protect your brand.

      Built tough for repeated use, Echo Barrier functions as portable acoustic barriers that deliver measurable results. With reductions of 10–20 dB (and even greater when layered), these barriers outperform traditional methods of industrial noise mitigation. Whether deployed as outdoor sound barriers for roadwork, rail maintenance, and utility projects, or as jobsite sound control barriers for demolition zones and loading docks, Echo Barrier adapts to the demands of modern worksites.

      Durability and safety are central to its design. Echo Barrier is a fire‑retardant acoustic barrier that meets construction and event safety standards, while its weatherproof sound barrier construction ensures performance in any season. Unlike conventional materials, it absorbs sound without absorbing moisture, making it a reliable water‑resistant acoustic barrier for long‑term use.

      Flexibility extends beyond construction. Echo Barrier is equally effective as an outdoor event noise control barrier, protecting audiences and communities during concerts, festivals, and sporting events. It also serves as an acoustic fence barrier for shooting ranges or industrial yards, where sound‑absorbing barrier systems are critical to maintaining safe and compliant operations.

      Installation is fast and simple. With hook‑and‑loop straps, one person can deploy Echo Barrier in minutes, creating a quick‑install acoustic barrier that rolls up compactly for storage and transport. Custom branding options allow companies to add logos or signage, turning noise control into a professional presentation.

      Echo Barrier is more than just a product—it is a complete noise reduction barrier solution. From mobile soundproof systems for temporary worksites to reusable acoustic barriers for long‑term industrial projects, it delivers reliable performance, environmental resilience, and community peace of mind.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustical-surfaces-echo-barrier
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosCeiling and Wall Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)80.7
    • Ancho (pulgadas)52.56
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sound Screens
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica