Publique sus productos
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Mezzo 930, mueble de baño con lavabo y dos cajones.

    Especificaciones
    • 67421020 67421020P 67421020PU 67421020U 674219299 674219299P 674219299PU 674219299U Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)608
    • Ancho (mm)930
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa