Publique sus productos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Mezzo Frame 930, mueble de baño con lavabo y dos cajones.

    Especificaciones
    • 66031020 66031020P 66031020PU 66031020U 660319299 660319299P 660319299PU 660319299U Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)608
    • Ancho (mm)930
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units