Publique sus productos
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las puertas dobles se adaptan a muchos estilos de casas diferentes y se pueden personalizar con diferentes opciones de acristalamiento para una apariencia diferente según el estilo de la propiedad. Las características incluyen cinco cámaras para mayor resistencia y rigidez y un mejor rendimiento térmico.
    Especificaciones
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • Familia de productoM70 Doors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-15
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors