Publique sus productos
CSJ EXIT/ROOF ACCESS
CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este producto está sujeto a limitaciones regionales.

    CSJ 1211 es un escape de humos y también tiene la funcionalidad de una ventana de techo plano con acceso a salida/techo con una unidad superior de domo ISJ de 2 o 3 capas. La ventana se puede instalar en inclinaciones de tejado de entre 0° y 15°. El marco y la hoja del domo VELUX están hechos de PVC blanco y necesitan una unidad superior para completar la instalación. El motor se entrega en embalaje separado y debe montarse en la hoja y en el marco. Posteriormente se debe conectar el motor a la centralita de control de ventilación de humos (24 V).

    El domo de salida/extracción de humos para escaleras VELUX es una solución sencilla de escape de humos solo para escaleras y el domo también se puede abrir para dejar entrar aire fresco para una ventilación cómoda o proporcionar un fácil acceso al techo.

    Tallas : Aberturas estructurales An x Al : mm
    120120 1200 x 1200
    150100 1500 x 1000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCSJ-E
    • Familia de productoRoof exits
    • Grupo de productosFlat Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Croacia
    Letonia
    República Checa
    Suiza
    Ucrania