Publique sus productos
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este producto está sujeto a limitaciones regionales.

    CSJ 1210 es una ventana de techo plano con salida de humos y una unidad superior de domo ISJ de 2 o 3 capas. La ventana es para instalación en techos planos entre 0 y 15°. El marco y la hoja del domo VELUX están hechos de PVC blanco y el domo es acrílico y necesita una unidad superior para completar la instalación. El motor se entrega en embalaje separado y debe montarse en la hoja y en el marco. Posteriormente, el motor debe conectarse a la unidad de control de ventilación de humos (24 V) antes de que entre en funcionamiento.

    El domo de extracción de humos para escaleras CSJ ​​es una solución simple de extracción de humos solo para escaleras y también se puede abrir para dejar entrar aire fresco para una ventilación cómoda. La cúpula está disponible en una altura de 30 cm.


    Tallas : Aberturas estructurales An x Al : mm
    120120 1200 x 1200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCSJ
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de productosDome roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa