Ventana de cubierta plana con accionamiento eléctrico VELUX INTEGRA®, con doble hoja de virio interor y cúpula acrílica. Permite su instalación en cubiertas de 0 a 15° de inclinación. El accionamiento se hace con un pulsador de pared, mientras que el sensor de lluvia asegura que la ventana se cierre automáticamente en caso de lluvia. La ventana se abre unos 200 mm.
Las ventanas de cubierta plana de VELUX son tan eficientes como cualquier otra ventana de VELUX, gracias a sus altos valores de aislamiento. La hoja y el marco son de PVC y la cúpula, de PMMA. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. La cúpula curvada aporta un drenaje natural del agua o residuos que se depositen sobre la cúpula.
La cúpula aporta una reducción del ruido de lluvia significativo y un aislamiento al ruido exterior excelente, mientras protege la doble hoja de vidrio. Se puede suministrar en transparente o en traslúcida.
También está disponible en versión fija CFP, cuyo archivo BIM puedes encontrar en BIMobject. Combina varias ventanas fijas y practicables para diseñar estancias atractivas, con niveles de confort visual y térmico, así como de calidad de aire inmejorables.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Europa | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Argentina | Alemania | Canadá | China |
Chile | Austria | Caribe Neerlandés | Turquía |
Bélgica | Estados Unidos | ||
Bielorrusia | |||
Bosnia-Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Ucrania |