Publique sus productos
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    4.5 de 5 estrellas4.5(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    La ventana para techo VELUX Conservation está diseñada para estar en consonancia con la estética de la fachada histórica. Esbelto y elegante, y colocado al ras de las tejas, se integra maravillosamente en los techos históricos.
    La ventana de techo de conservación GCL es proyectante, tiene un exterior negro y se acciona con una manilla de enrollamiento fijada al marco inferior. La ventana está diseñada para integrarse en edificios en áreas de conservación y se instala en el techo con un tapajuntas VELUX de aluminio negro.

    • Marco y hoja fabricados en madera de pino laminada y acabados en blanco con triple capa.
    • El exterior de la hoja está revestido de metal y, por lo tanto, no requiere mantenimiento.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.



        Ventana
        Tallas:
        Marco externo
        ancho x alto mm:
        Luz diurna efectiva
        áreas: m²
        CC04 550x978 0.33
        CC06 550x1178 0.42
        FC06 660x1178
        0,53
        FC08 660x1398
        0,64
        MC06
        780x1178
        0,65
        MC08 780x1398
        0.79
        PC08 942x1398
        0.99
        SC08
        1140x1398
        1.23
        SC10 1140x1600
        1.43



        VELUX ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo ventana de techo claraboya claraboyas conservación del patrimonio

        Especificaciones
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGCL
        • Familia de productoConservation
        • Grupo de productosManual bottom operated
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-01-21
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPino
        • Material secundarioVidrio
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Ventana
        • Nombre UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
        • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniClass Roof Windows
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings