Publique sus productos
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H

    GCL 2502H

    Traducido por Google,

    Ventana de tejado para conservación del patrimonio, abatible superior, con acristalamiento aislante al vacío.

    GCL 2500H
    Interior: madera de pino con triple capa de pintura blanca; exterior: aluminio negro.

    Dar a conocer el avanzado acristalamiento con aislamiento al vacío (VIG) de VELUX, una solución ultrafina que ofrece un rendimiento térmico y acústico comparable al del triple acristalamiento, a la vez que preserva la apariencia auténtica y la integridad del diseño requeridas en los proyectos de conservación.

    Ventanas de techo y productos para su instalación.
    Pintado de blanco
    Funcionamiento manual
    Colgado por arriba
    9 tamaños


    El sellado EDU (incluye BFX) es adecuado para pizarras y tejas planas, hasta 14
    mm de espesor.

    El sellado EDV (incluye BFX) es adecuado para materiales de techo perfilados, hasta
    90 mm de espesor.

    IGU 02: Doble acristalamiento con panel escalonado con aislamiento al vacío avanzado, con
    enmascaramiento gris. Viene con reducción de ruido de lluvia, laminación de seguridad,
    Cristal exterior templado, revestimiento de fácil limpieza, antivaho y filtro UV.

    Uw 1.1




    Accesorios


    Compatible con DKL (estores enrollables opacos, de accionamiento manual), en dos
    Colores: 1085 (beige) y 1100 (azul oscuro)

    Varilla de control para operación fuera del alcance, longitud 300 cm –ZCT 300

        Ventana
        Tamaños:
        Marco exterior
        Ancho x Alto mm:
        Luz diurna efectiva
        superficies: m²
        CC04 550 x 978 0,33
        CC06 550 x 1178 0,42
        FC06 660 x 1178 0,53
        FC08 660 x 1398 0,64
        MC06 780 x 1178 0,65
        MC08 780 x 1398 0,79
        PC08 942 x 1398
        0,99
        SC08
        1140 x 1398
        1.23
        SC10 1140 x 1600
        1.43



        ventanas de tejado VELUX ventana de tejado ventanas de tejado ventana de tejado claraboya claraboyas conservación del patrimonio

        Especificaciones
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGCL-2502H
        • Familia de productoConservation
        • Grupo de productosManual bottom operated
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-09-14
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPino
        • Material secundarioVidrio
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Ventana
        • Nombre UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
        • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniClass Roof Windows
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings