Publique sus productos
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C
Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C

    Ventana de salida a terraza - GEL + VEA/B/C

    4.4 de 5 estrellas4.4(41 reseñas)

    GEL+VEA / VEB / VEC son los elementos que constituyen la ventana de salida a terraza de VELUX. GEL es el elemento superior que se coloca en el tejado, VEA/VEB y VEC son elementos inferiores que se instalan en posición vertical bajo el elemento superior. El sistema es apto para inclinaciones de tejado entre 35 y 53º. 

    GEL es una ventana proyectante que se acciona con la manilla situada en el perfil inferior de la hoja. La hoja puede permanecer abierta en cualquier posición hasta un ángulo de 45º. Cuenta con una aleta de ventilación a lo largo del perfil superior de la hoja que permite la entrada de aire fresco a la estancia. Para una limpieza sencilla del vidrio exterior, la hoja también gira en torno al eje central. 

    VEA  es una ventana vertical, que se abre de manera abatible hacia el exterior a través de una manilla en el perfil lateral de la hoja. Se abre hacia la derecha (cuando se mira desde el interior). VEB es prácticamente idéntica a VEA excepto que abre hacia la izquierda (cuando se mira desde el interior). VEC es un elemento fijo que no permite apertura. 

    Debido a consideraciones estructurales, un sistema de salida a terraza sólo admite un elemento inferior. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnación y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con
    piezas de cobertura libres de mantenimiento.

    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores: 

      Elemento superior 

      M08 – 780mm ancho x 1360mm alto 

      Elemento inferior 

      M35 – 780mm ancho x 1090mm alto

      Superficie de vidrio visible: 

      Elemento superior  

      M08 – Superficie de vidrio visible 0.69m² 

      Elemento inferior 

      M35 – Superficie de vidrio visible 0.56m²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGEL
    • Familia de productoSpace Makers
    • Grupo de productosSpace Makers Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia