Publique sus productos
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL
Ventana de tejado giratoria de madera - GGL

    Ventana de tejado giratoria de madera - GGL

    4.6 de 5 estrellas4.6(52 reseñas)

    GGL es una ventana de tejado giratoria de accionamiento manual para instalación en inclinaciones de tejado entre 15 y 90º. El accionamiento se realiza con una manilla en forma de barra colocada a lo alrgo del perfil superior de la hoja. La hoja se mantiene abierta en cualquier posición por encima de la horizontal. Además, puede girar 180º para permitir una fácil limpieza de la cara exterior del vidrio. Cuenta con una aleta de ventilación a lo largo del perfil superior de la hoja que permite la entrada de aire fresco a la estancia. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.


    Dimensiones exteriores: 

    CK04 – 550mm ancho x 978mm alto  

    CK06 – 550mm ancho x 1178mm alto  

    FK06 – 660mm ancho x 1178mm alto  

    FK08 – 660mm ancho x 1398mm alto  

    MK04 – 780mm ancho x 978mm alto  

    MK06 – 780mm ancho x 1178mm alto  

    MK08 – 780mm wide x 1398mm alto  

    MK10 – 780mm ancho x 1600mm alto  

    PK04 – 942mm ancho x 978mm alto 

    PK06 – 942mm ancho x 1178mm alto  

    PK08 – 942mm ancho x 1398mm alto  

    PK10 – 942mm ancho x 1600mm alto  

    SK06 – 1140mm ancho x 1178mm alto  

    SK08 – 1140mm ancho x 1398mm alto  

    SK10 – 1140mm ancho x 1600mm alto  

    UK04 – 1340mm ancho x 978mm alto  

    UK08 – 1340mm ancho x 1398mm alto

    Superficie de vidrio visible: 

    CK04 – 0.29m²  

    CK06 – 0.37m²  

    FK06 – 0.47m²  

    FK08 – 0.58m²  

    MK04 – 0.47m²  

    MK06 – 0.59m²  

    MK08 – 0.72m²  

    MK10 – 0.85m²  

    PK04 – 0.60m²  

    PK06 – 0.75m²  

    PK08 – 0.92m²  

    PK10 – 1.07m²  

    SK06 – 0.95m²  

    SK08 – 1.16m²  

    SK10 – 1.35m²  

    UK04 – 0.91m²  

    UK08 – 1.40m²

    Área de ventilación –  Área geométrica ventana abierta: 

    CK04 – 0.39m²  

    CK06 – 0.48m²  

    FK06 – 0.60m²  

    FK08 – 0.72m²  

    MK04 – 0.58m²  

    MK06 – 0.72m²  

    MK08 – 0.87m²  

    MK10 – 1.01m²  

    PK04 – 0.72m²  

    PK06 – 0.89m²  

    PK08 – 1.08m²  

    PK10 – 1.25m²  

    SK06 – 1.09m²  

    SK08 – 1.32m²  

    SK10 – 1.54m²  

    UK04 – 1.05m²  

    UK08 – 1.58m²


    Especificaciones
    • Microventilación (a través de la aleta de ventilación - basado en vidrios dobles): 

      Capacidad Ventilación         at 4Pa          at 8Pa        at 10Pa        at 20Pa 

      BK04 –                                3.3 l/s          4.8 l/s         5.4 l/s           7.8 l/s  

      CK01 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

      CK02 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

      CK04 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

      CK06 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

      FK04 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s  

      FK06 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s  

      FK08 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s    

      MK27 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

      MK04 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

      MK06 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

      MK08 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

      MK10 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s 

      MK12 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

      PK25 –                               7.1 l/s         10.2 l/s       11.5 l/s         16.6 l/s  

      PK04 –                               7.1 l/s         10.2 l/s       11.5 l/s         16.6 l/s  

      PK06 –                              7.1 l/s         10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

      PK08 –                               7.1 l/s        10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

      PK10 –                               7.1 l/s        10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

      SK01 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

      SK06 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

      SK08 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

      SK10 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

      UK04 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s  

      UK08 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s  

      UK10 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s

      Ventilación                        Área Equivalente                Área Libre geométrica 

      BK**                                    2200mm²                              1900mm² 

      CK**                                    2600mm²                              2800mm² 

      FK**                                     3100mm²                              3700mm² 

      MK**                                    3700mm²                             4500mm²

      PK**                                     4600mm²                             6100mm² 

      SK**                                     5600mm²                             7200mm² 

      UK**                                    6600mm²                            10600mm²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGL
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosTop operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText