Publique sus productos
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La ventana GGLS 2in1 es un nuevo tipo de producto innovador con la sensación de una solución combinada, pero con la facilidad de una sola instalación. La ventana 2 en 1 se compone de dos hojas combinadas en un solo marco, que consta de una hoja de accionamiento manual y otra fija para proporcionar una vista despejada y un diseño estético. Las combinaciones de más ventanas dentro de un marco forman la base conceptual de la ventana GGLS y se adhieren a los mismos principios de instalación bien conocidos que una sola GGL.

    Se puede instalar en techos inclinados de 15 a 90°

    • Las dos hojas en una construcción de marco aseguran vistas sin obstrucciones combinadas con una fácil instalación.
    • Una ventana de operación manual combinada con una hoja fija permite que entre mucha luz natural y aire fresco.
    • La ventana 2 en 1 viene en ocho tamaños, pintada de blanco con un panel de vidrio doble o triple.
    • La ventana 2 en 1 viene tanto en una versión simétrica donde se combinan dos anchos FK o dos anchos MK, como en una versión asimétrica donde se combinan los anchos FK y MK o FK y PK. La altura es la altura normal 06 y 08 de 1178 mm y 1398 mm respectivamente.
    • Completamente ensambladas, las ventanas pesan desde 60 kg. a 96 kg de menor a mayor. Solo el marco y la hoja fija pesan desde 35 kg. a 58 kg.
    • La ventana GGLS 2in1 solo se puede instalar en el nivel Red Line. Debido a los principios de instalación de tapajuntas, no es posible instalar al ras. Todas las combinaciones de tamaño de ajuste DSP interno se ajustarán a la ventana 2 en 1, solo necesita dos.

    El marco y la hoja están hechos de madera de pino laminada de alta calidad recubierta con impregnación y capas de pintura acrílica blanca al agua.

    Externamente, la ventana tiene piezas de cubierta libres de mantenimiento.

    Tamaños de ventana
    :
    Marco externo
    ancho x alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas: m²
    Gratis geométrico
    superficie: m²
    FFK06 1270x1178 0.94 0.54
    FFK08 1270x1398 1.16 0,66
    FMK06 1390x1178 1.06 0.54
    FMK08 1390x1398 1.3 0,66
    FPK06 1552x1178 1.22 0.54
    FPK08 1552x1398 1.5 0,66
    MMK06 1510x1178 1.18 0,66
    MMK08 1510x1398 1.44 0.81


    Especificaciones

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacity at 4Pa at 8Pa at 10Pa at 20Pa
      FFK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MMK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MMK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FFK06     3100     3700
      FFK08     3100     3700
      FMK06     3100     3700
      FMK08     3100     3700
      FPK06     3100     3700
      FPK08     3100     3700
      MMK06     3700     4500
      MMK08     3700     4500


      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in one variation:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGLS-21
    • Familia de productoNew standard
    • Grupo de productosManual top operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings