La ventana solar para tejados VELUX 2 en 1 GGLS funciona con energía solar y tiene pivote central.
Características:
| Ventana Tallas: | Marco externo Ancho x Alto: mm | luz natural efectiva superficie: m² | área libre geométrica (funcionamiento manual): m² | área libre geométrica (operación remota): m² |
| FFK06 | 1270 x 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 x 1398 | 1.16 | 0,66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 x 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 x 1398 | 1.30 | 0,66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1,50 | 0,66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0,66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Albania | Turquía |
Bélgica | |
Bosnia-Herzegovina | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Francia | |
Italia | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Suecia | |
Suiza | |
Ucrania |