Ventana de tejado VELUX con accionamiento superior y pivote central
GLL 1085
(acabado interior: madera, laca transparente; cubierta exterior: aluminio gris oscuro)
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".
La ventana de tejado original VELUX GLL 1085, de accionamiento superior y pivotante central, combina alta eficiencia térmica y excelente aislamiento acústico. Es fácil de manejar y permite colocar muebles debajo.
La ventana puede instalarse en inclinaciones de techo de entre 15° y 90° con respecto a la horizontal. Nota: La combinación de inclinaciones de techo, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Área de luz natural efectiva en m2 | Área libre geométrica en m2 |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1.25 |
Debido a la función de reducción de sonido adicional, no es posible la ventilación de fondo.