¡Esta página de producto pronto será reemplazada!
Esta página de producto pronto quedará obsoleta como parte de nuestra actualización del contenido de productos en bimobject.com.
Estamos presentando páginas de productos nuevas y mejoradas con información más detallada y personalizada, y una distinción más clara entre las diferentes etapas del proyecto. La nueva estructura incluye:
Páginas detalladas de productos individuales con información completa sobre el producto, su geometría y sus datos.
Páginas de tipo instalación con objetos BIM más ligeros, optimizadas para la planificación en fase inicial y un uso simplificado del proyecto.
Esta actualización está diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido adecuado con mayor facilidad y a elegir el objeto BIM más apropiado según las necesidades de su proyecto.
Le animamos a explorar las nuevas páginas de productos y a utilizar el contenido actualizado en el futuro.
***
Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".
Tanto la familia de Revit como la biblioteca de ArchiCAD incluyen versiones de productos con unidades de vidrio aislante de tipo 61 y 64.
Para garantizar la exactitud de las medidas y variaciones del producto, descargue y utilice el catálogo de tipos de Revit junto con la familia.
La ventana de techo VELUX GLU 0061, con apertura superior y pivote central, ofrece una eficiencia energética superior gracias a su cristal de tres capas, excepcionalmente económico. Su fácil apertura superior permite colocar muebles debajo, y su acabado resistente a la humedad y que no requiere mantenimiento la convierte en la ventana ideal para cualquier estancia, especialmente baños y cocinas.
• Mejore la eficiencia energética con esta ventana de tres capas a un precio atractivo.
• Su revestimiento de poliuretano, que no requiere mantenimiento, hace que la ventana sea ideal cuando la facilidad de mantenimiento es fundamental.
• Renueva tu hogar abriendo ligeramente la ventana y fijándola en el buje superior.
• Gire fácilmente la ventana 180° para limpiar de forma segura el cristal exterior desde el interior.
• El filtro de ventilación extraíble y lavable protege su hogar del polvo y los insectos mientras ventila.
• Las cubiertas exteriores que no requieren mantenimiento aumentan la tranquilidad durante toda la vida útil de la ventana de techo.
• Se puede actualizar a un motor con control remoto, alimentado por la red eléctrica o por energía solar, para mayor comodidad.
ventanas de tejado VELUX ventana de tejado ventanas de tejado ventana de tejado claraboya claraboyas
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Estonia |
Hungría |
Letonia |
Lituania |
Polonia |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Ucrania |