Publique sus productos
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61

    GLU 61

    Traducido por Google,


    Ventana de tejado VELUX con accionamiento superior y pivote central

    GLU 0061
    (acabado interior - revestimiento de poliuretano; cubierta exterior - aluminio gris oscuro)

    GLU 0561
    (acabado interior - revestimiento de poliuretano; cubierta exterior - aluminio negro)

    NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".


    La ventana de tejado VELUX GLU 0061/GLU 0561, de accionamiento superior y pivotante central, ofrece una mayor eficiencia energética gracias a su acristalamiento de tres capas, excepcionalmente económico. Su fácil accionamiento superior permite colocar muebles debajo, y su acabado resistente a la humedad y sin mantenimiento la convierte en la ventana ideal para cualquier estancia, especialmente baños y cocinas.

    La ventana puede instalarse en inclinaciones de techo de entre 15° y 90° con respecto a la horizontal. Nota: La combinación de inclinaciones de techo, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.

    Código de ventana Ancho en mm Altura en mm Área de luz natural efectiva en m2 Área libre geométrica en m2
    CK02 550 778 0,22 0,26
    CK04 550 978 0,29 0.34
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    FK08 660 1398 0,58 0,66
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1.25



    Especificaciones
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.50
      Sound insulation (Rw)32(-1;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed4 mm float glass -
      15 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      15 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGLU-61
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosTop operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia