Ventana de tejado VELUX con accionamiento inferior y apertura superior
GNL 1064
(acabado interior: madera, laca transparente; cubierta exterior: aluminio gris oscuro)
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".
Disfrute de vistas panorámicas del exterior y una sensación de mayor amplitud con la ventana de tejado VELUX GNL, de accionamiento inferior y abatible. Abra la ventana hacia afuera con la manilla inferior para un contacto continuo con el exterior.
La ventana puede instalarse en inclinaciones de tejado de entre 15° y 75° con respecto a la horizontal. De 55° a 75°, utilice resortes especiales. Si se van a instalar resortes especiales, la sustitución debe ser realizada por un técnico de servicio VELUX. Nota: La combinación de inclinaciones de tejado, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Área de luz natural efectiva en m2 | Área libre geométrica en m2 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1.25 |