Publique sus productos
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    Traducido por Google,

    La ventana de tejado VELUX 2 en 1 GPLS es abatible y tiene dos hojas, una fija y otra practicable, en un mismo marco.

    • Disfrute de las mejores vistas con la ventana panorámica manual VELUX 2 en 1 GPLS, que integra dos hojas en un mismo marco. Su elegante manilla inferior permite abrirla hasta 45° para una mayor sensación de amplitud en el balcón.
    • La ventana de tejado se acciona mediante una manilla en la hoja inferior. La trampilla de ventilación en la hoja superior permite la entrada de aire fresco a la habitación a través de un filtro de polvo e insectos. Para facilitar la limpieza de la superficie exterior del cristal, la ventana de tejado también puede funcionar como una ventana pivotante central.
    • El marco y la hoja, fabricados en madera de pino laminada, y la solapa de ventilación, también de madera de pino, cuentan con un triple acabado. El exterior del marco y la hoja está revestido de metal, por lo que no requiere mantenimiento.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.

    Tamaños de ventanas
    :
    Marco externo
    Ancho x Alto mm:
    luz natural efectiva
    áreas: m²
    Geométrico libre
    superficie: m²
    FFK06 1270 x 1178 0.94
    0.60
    FFK08
    1270 x 1398
    1.16
    0,72
    FMK06
    1390 x 1178
    1.06
    0.60
    FMK08
    1390 x 1398
    1.30
    0,72
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0.60
    FPK08
    1552 x 1398
    1.50
    0,72
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,72
    MMK08
    1510 x 1398
    1.44
    0.87
    Especificaciones
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      FFK064.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s




      Ventilation
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3700
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3700
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600



      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

          External
          Maintenance-free cover parts in one variations:

          • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGPLS-21
        • Familia de productoNew standard
        • Grupo de productosManual bottom operated
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-01-21
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPino
        • Material secundarioAluminio
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Tejado
        • Nombre UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
        • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniClass Roof Windows
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings