Publique sus productos
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68
GXLA 68

    GXLA 68

    Traducido por Google,

    Ventana de salida de techo abatible lateral VELUX

    GXLA 3068

    zurdo visto desde fuera

    (acabado interior: madera, laca transparente; cubierta exterior: aluminio gris oscuro)

    La salida de techo VELUX GXLB con apertura a la derecha está diseñada para proporcionar un acceso seguro y cómodo al techo. Se abre hacia afuera y se mantiene firmemente en su lugar.

    Fabricadas en madera de pino lacada o pintada de blanco de alta calidad, como nuestras ventanas de tejado de madera estándar.

    La ventana utilizada como salida de tejado para artesanos se puede instalar en pendientes de tejado de entre 15° y 60° con respecto a la horizontal.

    Código de ventana Ancho en mm Altura en mm Área de luz natural efectiva en m2 Área libre geométrica en m2
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81

    Debido a la función de reducción de sonido adicional, no es posible la ventilación de fondo.

    Especificaciones
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGXLA-68
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de productosRoof access
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia