Publique sus productos
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U

    ISG2093 CFP73U

    Traducido por Google,

    Conjunto de producto para techos planos que incluye una unidad superior de vidrio plano tipo ISG 2093 y una unidad inferior fija tipo CFP 73U.


    El conjunto incluye una unidad superior y una unidad inferior fija. La unidad superior es del tipo ISG 2093, y la unidad inferior fija es del tipo CFP 0073U con un acristalamiento aislante. La unidad superior consta de perfiles de aluminio y un panel de vidrio templado. El marco de la ventana para techo plano es de PVC blanco.

    La combinación de la unidad superior ISG 2093 y la unidad inferior CFP 0073U proporciona una apariencia arquitectónica moderna, un excelente rendimiento térmico y una solución de sistema optimizada y probada en fábrica.

    NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".


    Aspectos técnicos destacados

    - Rango de instalación: inclinación del techo de 2° a 15°

    - El acristalamiento de seguridad laminado proporciona una protección adicional que garantiza que el vidrio no se astille en caso de rotura.

    - Doble acristalamiento de bajo consumo energético con dos revestimientos de baja emisividad.


    Tabla de tallas (todas las dimensiones en mm)

    Código Sa Sb Fa Pensión completa La libras Real academia de bellas artes Rb Ea Eb Automóvil club británico Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Leyenda de la tabla:

    Sa/b - Abertura de la hoja,

    Fa/b - Apertura del marco,

    La/b - Ranura de revestimiento,

    Ra/b - Abertura del techo,

    Ea/b - Marco externo,

    Aa/b - Unidad de acristalamiento superior

    Para obtener más información, descargue los documentos DWG y PDF con las secciones transversales detalladas del producto y sus líneas de cota.


    Código La (m) Libras (m) Superficie efectiva iluminada por luz natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1.159 1.00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 ---------------
    Especificaciones
    • Window
      characteristics
      CFP 0073U
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.82
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.74
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]36
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.59
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]NPD
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)   
      CFP 0073U
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 23.758 34.823
      060090   14.367 30.619 44.986
      080080   15.796 34.447 50.243
      090090   18.570 40.362 58.932
      090120   22.771 49.347 72.118
      100100   21.385 46.408 67.793
      100150   33.504 63.522 97.026
      120120   27.872 56.472 84.344
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaISG2093-CFP73U
    • Familia de productoCFP with ISG2093
    • Grupo de productosFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia