Conjunto de producto para techos planos con unidad superior de vidrio plano ISG 2093 y unidad inferior ventilada CVP 0673QDB
El conjunto incluye una unidad superior y una unidad inferior ventilada. La unidad superior es del tipo ISG 2093, y la unidad inferior ventilada es del tipo CVP 0673QDB con acristalamiento aislante. La unidad superior consta de perfiles de aluminio y un panel de vidrio templado. El marco de la unidad inferior es de PVC blanco.
La combinación de la unidad superior ISG 2093 y la unidad inferior CVP 0673QDB proporciona una apariencia arquitectónica moderna, un excelente rendimiento térmico y una solución de sistema probada en fábrica.
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales. Consulte la disponibilidad en la pestaña Regiones.
Aspectos técnicos destacados
- Rango de instalación: inclinación del techo de 2° a 15°
- Ventana de techo plano antirrobo con vidrio de seguridad a prueba de astillas
- Compatible con VELUX ACTIVE con NETATMO para un clima interior más saludable mediante ventilación con sensores. Controla la ventana de forma remota a través de tu smartphone o por voz.
- El sensor de lluvia integrado cierra automáticamente la ventana eléctrica para techos planos VELUX cuando empieza a llover.
- Cable: con enchufe de 7,7 m
Tabla de tallas (todas las dimensiones en mm)
| Código | Sa | Sb | Fa | Pensión completa | La | libras | Real academia de bellas artes | Rb | Ea | Eb | Automóvil club británico | Ab |
|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Leyenda de la tabla:
Sa/b - Abertura de la hoja,
Fa/b - Apertura del marco,
La/b - Ranura de revestimiento,
Ra/b - Abertura del techo,
Ea/b - Marco externo,
Aa/b - Unidad de acristalamiento superior
Para obtener más información, descargue los documentos DWG y PDF con las secciones transversales detalladas del producto y sus líneas de cota.
| Código | La (m) | Libras (m) | Superficie efectiva iluminada por luz natural (m²) | | | |
|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | | | |
|---|
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | | | |
|---|
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | | | |
|---|
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | | | |
|---|
| 90120 | 0,859 | 1.159 | 1.00 | | | |
|---|
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | | | |
|---|
| 100150 | 0,959 | 1.459 | 1.40 | | | |
|---|
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1.34 | | | --------------- |
|---|