Dos ventanas contiguas, con una distancia entre marcos de 100-160 mm.
El tipo de instalación Duo Combi es la forma clásica de combinar dos ventanas de tejado VELUX en un tejado inclinado.
Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto
Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.
Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.
Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.
Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.
Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.
¿Por qué elegir Duo Combi?
Elija Duo Combi cuando desee crear una abertura de luz natural más grande , respetando la estructura del techo existente.
En este tipo de instalación, las ventanas de techo se colocan a ambos lados de una viga estructural del techo, que permanece entre las ventanas y que normalmente se reviste en su lado interior con placas de yeso o un revestimiento similar.
Duo Combi es un principio de instalación consolidado y ampliamente utilizado. Ofrece una forma práctica y flexible de aumentar la luz natural, las vistas y la ventilación, manteniendo al mismo tiempo la lógica estructural de la construcción del tejado.
El canalón flexible entre las ventanas permite una distancia entre marcos de 100 a 160 mm, lo que hace que la solución sea adaptable a una amplia gama de dimensiones comunes de vigas y construcciones de techos inclinados.
Beneficios clave
- Mayor entrada de luz natural que una ventana de techo simple
- Diseñado para funcionar con la estructura del techo existente.
- Se conserva la viga estructural existente entre las ventanas.
- Distancia flexible entre marcos de 100 a 160 mm entre ventanas
- Principio de instalación práctico y bien establecido
- Mejores vistas y mayor conexión con el exterior.
- Mayor potencial de ventilación natural
- Sistema de instalación diseñado en fábrica
- Proceso de instalación más rápido y sencillo
- Detalles uniformes y buen rendimiento en cualquier condición climática.
Ventana Código | Ancho en mm | Altura en mm | Área efectiva de luz diurna en m2 |
| 2 x CK02 | 2 x 550 = 1100 | 778 | 2 x 0,22 = 0,44 |
| 2 x CK04 | 2 x 550 = 1100 | 978 | 2 x 0,29 = 0,58 |
|
| 2 x FK04 | 2 x 660 = 1320 | 978 | 2 x 0,38 = 0,76 |
| 2 x FK06 | 2 x 660 = 1320 | 1178 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x FK08 | 2 x 660 = 1320 | 1398 | 2 x 0,58 = 1,16 |
| 2 x MK04 | 2 x 780 = 1560 | 978 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x MK06 | 2 x 780 = 1560 | 1178 | 2 x 0,59 = 1,16 |
| 2 x MK08 | 2 x 780 = 1560 | 1398 | 2 x 0,72 = 1,44 |
| 2 x MK10 | 2 x 780 = 1560 | 1600 | 2 x 0,85 = 1,47 |
| 2 x PK06 | 2 x 940 = 1880 | 1178 | 2 x 0,75 = 1,50 |
| 2 x PK08 | 2 x 940 = 1880 | 1398 | 2 x 0,92 = 1,84 |
| 2 x SK06 | 2 x 1140 = 2280 | 1178 | 2 x 0,95 = 1,90 |
| 2 x SK08 | 2 x 1140 = 2280 | 1398 | 2 x 1,16 = 2,32 |