Publique sus productos
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP

    IT Fixed ISG with CFP

    Traducido por Google,

    Instalación de una ventana de techo plano individual – Unidad superior de vidrio plano ISG 2093 con unidad inferior fija CFP

    El conjunto consta de una unidad superior de vidrio plano y una unidad inferior fija. La unidad superior, VELUX ISG 2093, se combina con el marco base fijo VELUX CFP, que incorpora un acristalamiento aislante. La unidad superior está fabricada con perfiles de aluminio y un panel de vidrio templado, mientras que el marco de la ventana de techo plano es de PVC blanco, un material que no requiere mantenimiento.


    ¿Por qué elegir ISG fijo con CFP?

    La combinación de la unidad superior de vidrio plano VELUX ISG 2093 y la unidad inferior fija VELUX CFP ofrece una estética arquitectónica elegante, un excelente rendimiento térmico y una rentabilidad excepcional . Es la solución ideal para proyectos que requieren el máximo valor sin comprometer la calidad, el rendimiento ni el diseño.

    Una ventaja clave de este tipo de instalación es que incluye los ocho tamaños estándar de ventanas para techos planos VELUX para esta configuración de unidades superior e inferior.

    Compare fácilmente diferentes tamaños de ventanas durante la fase conceptual para evaluar el potencial de luz natural, las proporciones y el impacto arquitectónico general antes de seleccionar la solución final.

    A medida que avanza el proyecto, este tipo de instalación se puede perfeccionar hasta convertirla en una ventana de tejado VELUX totalmente especificada, con datos técnicos completos, características del producto y toda la gama de opciones de configuración disponibles.


    Tipo de instalación – Descripción del tipo de objeto

    Agiliza tu flujo de trabajo de diseño inicial con soluciones de instalación VELUX predefinidas.

    Los tipos de instalación le permiten explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicación de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros se han desarrollado específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en la distribución arquitectónica, el aprovechamiento de la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Compare diferentes tamaños de ventanas de tejado para evaluar el potencial de luz natural, las proporciones y el impacto visual antes de decidirse por una especificación final. A medida que el proyecto avanza, este tipo de instalación se puede perfeccionar hasta obtener una ventana de tejado VELUX completamente especificada, con datos técnicos, tipo de apertura, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Elegir entre una ventana fija o una ventilada para techo plano es una decisión crucial en la fase inicial del diseño. Más allá de la entrada de luz natural, esta elección influye en la estrategia de ventilación natural del edificio, la planificación de la instalación y, en el caso de ventanas eléctricas, en la coordinación temprana del suministro eléctrico. Dado que las unidades fijas y ventiladas son sistemas de producto diferentes, el cambio de una a otra después de la instalación suele requerir la sustitución completa de la ventana, por lo que especificarla con antelación resulta práctico y rentable.

    Cuando el proyecto llegue a la fase de especificación, simplemente seleccione la configuración del producto VELUX que mejor se adapte a sus requisitos técnicos y de rendimiento.


    Beneficios clave

    - Solución integral para sistemas de ventanas de techo
    - Disponibles los ocho tamaños de ventanas de tejado VELUX.
    - Diseño y toma de decisiones más rápidos en las primeras etapas.
    - Fácil comparación de diferentes tamaños y diseños de ventanas.
    - Productos y accesorios de instalación coordinados
    - Opciones integradas de protección solar y térmica
    - Detalles y rendimiento VELUX consistentes

    Tabla de tallas (todas las dimensiones en mm)

    Código Sa Sb Fa Pensión completa La libras Real academia de bellas artes Rb Ea Eb Automóvil club británico Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Leyenda de la tabla:

    Sa/b - Abertura de la hoja,

    Fa/b - Apertura del marco,

    La/b - Ranura de revestimiento,

    Ra/b - Abertura del techo,

    Ea/b - Marco exterior,

    Aa/b - Unidad de acristalamiento superior

    Para obtener más información, descargue los documentos DWG y PDF con las secciones transversales detalladas del producto y sus líneas de cota.


    Código La (m) Libras (m) Superficie efectiva iluminada por luz natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1.159 1.00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 -----------------
    Especificaciones
    • Please note that a complete flat roof window consists of a top unit and a base unit supplied separately.



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-Fixed-ISG-CFP
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia