Publique sus productos
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung

    IT Roof Access Top Hung

    Traducido por Google,

    Instalación individual de un sistema de acceso al techo suspendido


    Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto

    Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.

    Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.

    ¿Por qué elegir un sistema de acceso al techo suspendido ?

    El acceso seguro y cómodo al tejado debe considerarse desde las primeras etapas del diseño siempre que se requiera acceso regular para mantenimiento, inspección o evacuación en caso de emergencia. Integrar el acceso al tejado en una ventana de techo elimina la necesidad de una trampilla independiente, a la vez que proporciona los beneficios cotidianos de la luz natural y la ventilación.

    La ventana de techo abatible VELUX combina la funcionalidad de una ventana de techo de alta gama con una solución específica para el acceso al tejado. En el uso diario, la hoja se abre suavemente hasta 45°, proporcionando vistas despejadas, luz natural y ventilación. En caso de emergencia, el ángulo de apertura se puede extender hasta 67°, creando una abertura amplia y accesible que puede servir como salida de emergencia.

    Diseñada para armonizar con la estética de otras ventanas de tejado VELUX, la ventana de acceso al tejado se integra a la perfección en la cubierta, ofreciendo una solución práctica para edificios que requieren acceso ocasional al tejado. El acristalamiento aislante de alta calidad y el revestimiento exterior que no requiere mantenimiento garantizan un rendimiento duradero, eficiencia energética y una estética arquitectónica uniforme.


    Beneficios clave

    - Proporciona un acceso seguro y cómodo al tejado.
    - Puede utilizarse como abertura de rescate certificada cuando sea necesario y esté permitida por la normativa local.
    - Se abre hasta 67° para una máxima accesibilidad en situaciones de emergencia (¡consulte la normativa local!).
    - Funcionamiento suspendido con una abertura sin obstrucciones para un paso cómodo.
    - Permite el paso de la luz natural al edificio.
    - Proporciona ventilación natural mediante una trampilla de ventilación integrada.
    - El diseño panorámico de apertura hacia el exterior ofrece vistas ininterrumpidas.
    - Sistema diseñado en fábrica para una instalación y un rendimiento fiables.
    - Fácil limpieza gracias a la posición de limpieza del pivote central.

    Ventana
    Código
    Ancho
    en mm
    Altura
    en mm
    Eficaz
    Superficie iluminada por luz natural en m2
    MK08 780 1398 0,72
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1.35


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-roof-access-top-hung
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows