Publique sus productos
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin

    IT Side-by-Side Twin

    Traducido por Google,

    Dos ventanas contiguas, con una distancia entre marcos de 18 mm, sin viga central, perfiles VELUX tipo EMT en la parte superior e inferior.

    El sistema de instalación Side-by-Side Twin transforma dos ventanas de techo individuales en una solución coordinada para la entrada de luz natural, más fácil de especificar, visualizar e instalar.


    Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto


    Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.

    Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.



    ¿Por qué elegir camas gemelas paralelas?

    Si bien varias soluciones de VELUX permiten colocar dos ventanas de tejado una al lado de la otra, el modelo Side-by-Side Twin está diseñado específicamente para crear una apariencia lo más integrada posible y maximizar el espacio útil debajo de las ventanas .

    La principal característica distintiva es la excepcional distancia entre marcos, de tan solo 18 mm . Tanto desde el interior como desde el exterior del edificio, las ventanas parecen casi una única abertura acristalada separada únicamente por un fino montante.

    A diferencia de las instalaciones convencionales de ventanas dobles, ninguna viga central se extiende por debajo de la línea de la ventana. Unos perfiles EMT especiales transfieren las cargas estructurales por encima y por debajo de la abertura, creando un acabado interior más limpio y preservando la altura libre y el volumen de la habitación.

    El paquete de instalación integrado combina láminas de protección, perfiles para tubos EMT, marco de aislamiento, collarín de fieltro inferior y placa de cubierta en una solución coordinada que simplifica la instalación y ayuda a lograr un resultado duradero y resistente a la intemperie.


    Beneficios clave

    - Mayor entrada de luz natural que una ventana de techo simple
    - Distancia mínima de 18 mm entre marcos de ventanas
    - Gran altura libre y volumen de la habitación
    - No se observa ninguna viga central debajo del acristalamiento.
    - Mejores vistas y mayor conexión con el exterior.
    - Mayor potencial de ventilación natural
    - Sistema de instalación diseñado en fábrica
    - Proceso de instalación más rápido y sencillo
    - Detalles uniformes y buen rendimiento en cualquier condición climática.


    Ventana
    Código
    Ancho
    en mm
    Altura
    en mm
    Área efectiva de luz diurna
    en m2
    2 x CK02 2 x 550 = 1100 778 2 x 0,22 = 0,44
    2 x CK04 2 x 550 = 1100 978 2 x 0,29 = 0,58
    2 x CK06 2 x 550 = 1100 1178 2 x 0,37 = 0,74
    2 x FK04 2 x 660 = 1320 978 2 x 0,38 = 0,76
    2 x FK06 2 x 660 = 1320 1178 2 x 0,47 = 0,94
    2 x FK08 2 x 660 = 1320 1398 2 x 0,58 = 1,16
    2 x MK04 2 x 780 = 1560 978 2 x 0,47 = 0,94
    2 x MK06 2 x 780 = 1560 1178 2 x 0,59 = 1,16
    2 x MK08 2 x 780 = 1560 1398 2 x 0,72 = 1,44
    2 x MK10 2 x 780 = 1560 1600 2 x 0,85 = 1,470
    2 x MK12 2 x 780 = 1560 1800 2 x 0,97 = 1,94



    Especificaciones
    • Variant content for the flashing

      One Flashing box:

      • One top flashing section with foam gasket and tile support

      • Two side sections with foam gaskets

      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket

      • One high-lying middle gutter

      • Four side frame covers

      • Two bottom frame covers

      • Clips and screws

      • Fixing brackets

      One box with LBY set, twin, white, a=18:

      • One strength profile pair packed

      • One cover plate, white or wooden Look, Al

      • One receiver brackets Box, EB-

      • One beam Hangers Box, EMT

      • One BBX Vapour Barrier strip Comp.

      • One instruction, LBY -021B

      One box with EMT:

      • One set of two mini trimmers EMT


      Additional installation products needed:

      • Vapour barrier collar BBX, horizontal twin - BBX 0021B


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-side-by-side-twin
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Sudamerica Oceanía Asia