Publique sus productos
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single

    IT Single

    Traducido por Google,

    Instalación de una ventana individual para techos inclinados: la solución integral.

    La solución integral incluye sellado con aislamiento térmico integrado, collarín de fieltro inferior, collarín de barrera de vapor, protección térmica exterior, protección solar interior, revestimiento interior y opciones de mosquitera. Todos los componentes están diseñados para funcionar conjuntamente, lo que favorece la eficiencia energética, el confort interior, la resistencia a la intemperie y la facilidad de instalación.

    Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto

    Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.

    Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.


    ¿Por qué elegir Single?

    Este tipo de instalación es intencionadamente ligero y está optimizado para el diseño conceptual. La geometría y la información del producto se han simplificado, lo que permite explorar rápidamente diseños de techo, conceptos de iluminación natural y ubicación de ventanas sin verse obligado a definir especificaciones detalladas del producto demasiado pronto.

    Una ventaja clave de este producto es que incluye los 27 tamaños estándar de ventanas para tejados VELUX . Dado que las ventanas para tejados VELUX se fabrican generalmente según esta tabla de tamaños, tener todos los tamaños estándar disponibles permite probar rápidamente diferentes configuraciones e identificar la que mejor se adapta a la geometría del tejado.

    Durante el proceso de diseño, conviene alternar entre diferentes tamaños para comparar el potencial de luz natural, las proporciones y el impacto espacial antes de decidirse por una especificación final.

    Una vez que se aclaren los requisitos del proyecto, el tipo de instalación seleccionado se puede concretar en ventanas de tejado VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, opciones de acristalamiento, tipo de funcionamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Para las fases posteriores del proyecto que requieran geometría detallada y datos de producto listos para su especificación, recomendamos utilizar CoBIM y el complemento VELUX para Revit.

    Beneficios clave

    - Solución integral para sistemas de ventanas de techo
    - Disponibles los 27 tamaños estándar de ventanas de tejado VELUX (BK, CK, FK, MK, PK, SK, UK)
    - Diseño y toma de decisiones más rápidos en las primeras etapas.
    - Fácil comparación de diferentes tamaños y diseños de ventanas.
    - Productos y accesorios de instalación coordinados
    - Opciones integradas de protección solar y térmica
    - Detalles y rendimiento VELUX consistentes

    Ventana
    Código
    Ancho
    en mm
    Altura
    en mm
    Área efectiva de luz diurna
    en m2
    BK04 472 978 0,23
    CK01 550 698 0,19
    CK02 550 778 0,22
    CK04 550 978 0,29
    CK06 550 1178 0,37
    FK04 660 978 0,38
    FK06 660 1178 0,47
    FK08 660 1398 0,58
    MK27 780 624 0,26
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    MK10 780 1600 0,85
    MK12 780 1800 0,97
    PK25 940 550 0,27
    PK04 940 978 0,60
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    PK10 940 1600 1.07
    SK01 1140 698 0,48
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1.35
    Reino Unido04 1340 978 0,91
    Reino Unido 06 1340 1178 1.15
    Reino Unido08 1340 1398 1.40
    Reino Unido 10 1340 1600 1,63



    Nota importante sobre la tabla de tallas:

    Si bien están disponibles los 27 tamaños estándar, los siguientes tamaños (en negrita en la tabla de tamaños) son particularmente versátiles y se recomiendan para la mayoría de los proyectos debido a su amplia gama de variantes de producto y accesorios: CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06 y SK08.

    Estos tamaños ofrecen la más amplia selección de tipos de operación (manual, eléctrico y solar), acabados interiores y exteriores, opciones de acristalamiento, persianas, contraventanas y soluciones compatibles con hogares inteligentes. Elegir uno de estos tamaños al inicio del proceso de diseño brinda la mayor flexibilidad al momento de refinar las especificaciones posteriormente en el proyecto.

    Especificaciones
    • Variant content

      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Two side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - Two side frame covers
      - One bottom frame cover
      - Clips, nails and screws
      - BDX 2000


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-single
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows