Publique sus productos
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust

    IT Smoke Exhaust

    Traducido por Google,

    Instalación individual de una ventana extractora de humos

    La ventana de ventilación de humos para techos inclinados es de pivote central, se alimenta de la red eléctrica y se controla mediante un sistema de ventilación de humos. Esta solución está disponible con y sin deflector de viento.

    Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto

    Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.

    Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.

    ¿Por qué se produce humo en el escape?

    La planificación de la estrategia de extracción de humos es una parte importante del proceso de diseño del edificio y debe considerarse desde las primeras etapas del proyecto. Dado que el humo asciende de forma natural, el tejado suele ser el lugar más eficaz para la extracción natural de humo y calor. Integrar esta función en una ventana de tejado permite que una sola instalación cumpla múltiples propósitos a lo largo de la vida útil del edificio.

    Una ventana de techo con sistema de extracción de humos VELUX combina tres funciones clave en una sola solución:

    - Aporta luz natural al espacio.
    - Proporciona ventilación natural diaria para la comodidad de los ocupantes.
    - Funciona como una abertura de extracción de humos certificada en caso de incendio.

    El sistema completo incluye la ventana de techo con extractor de humos y un sistema de control específico, que comprende componentes como un panel de control, pulsadores manuales de alarma, detectores de humo, sensor de lluvia y un interruptor de confort para el funcionamiento diario. Esto permite que la ventana funcione tanto como solución de confort para el uso diario como sistema de extracción de humos de emergencia cuando sea necesario.

    Para proyectos que requieren una mayor capacidad de extracción de humos, la ventana puede equiparse con un deflector aerodinámico. Este deflector puede duplicar con creces el área libre aerodinámica (Aa) en comparación con una abertura estándar, lo que aumenta significativamente el rendimiento de extracción de humos sin necesidad de una abertura mayor en el techo. Esto ofrece una ventaja de diseño sustancial, ya que ayuda a cumplir con los requisitos de rendimiento, optimiza el espacio en el techo y reduce la necesidad de aberturas de extracción de humos más grandes o adicionales.


    Beneficios clave

    - Abertura de extracción de humos certificada para una mayor seguridad contra incendios.
    - Proporciona ventilación natural para mayor comodidad diaria.
    - Rendimiento excepcional en la salida de humos con un deflector de viento aerodinámico opcional, el doble de área libre aerodinámica (Aa).
    - Funcionamiento remoto para una ventilación diaria cómoda
    - Combina luz natural, ventilación y extracción de humos en una sola abertura en el techo.
    - Aspecto arquitectónico uniforme con otras ventanas de tejado VELUX
    - Sistema diseñado de fábrica con componentes compatibles.
    - Detalles uniformes y rendimiento probado en condiciones climáticas adversas.

    Ventana
    Código
    Ancho
    en mm
    Altura
    en mm
    Eficaz
    Superficie iluminada por luz natural en m2
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    Reino Unido04 1340 978 0,91
    Reino Unido08 1340 1398 1.40


    Humo aerodinámico
    área de ventilación
    con KFD (Aa)
    Humo aerodinámico
    área de ventilación
    sin KFD (Aa)
    humo geométrico
    área de ventilación
    (AV)
    MK04 0,36 m² 0,19 m² 0,63 m²
    MK06 0,46 m² 0,29 m² 0,77 m²
    MK08 0,59 m² 0,43 m² 0,92 m²
    PK06 0,53 m² 0,30 m² 0,95 m²
    PK08 0,68 m² 0,46 m² 1,14 m²
    SK06 0,61 m² 0,28 m² 1,17 m²
    SK08 0,77 m² 0,44 m² 1,40 m²
    Reino Unido04 0,54 m² 0,16 m² 1,13 m²
    Reino Unido08 0,83 m² 0,38 m² 1,67 m²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-smoke-exhaust
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows