Publique sus productos
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet

    IT Triplet

    Traducido por Google,

    Tres ventanas contiguas, distancia entre marcos de 18 mm, viga central EBY.

    Tipo de instalación - Descripción del tipo de objeto

    Agiliza tu proceso de diseño inicial con las soluciones de instalación predefinidas de VELUX.

    Utilice los tipos de instalación para explorar rápidamente conceptos de iluminación natural, diseños de techo, tamaños de ventanas y ubicaciones de ventanas de techo sin comprometerse con especificaciones detalladas del producto demasiado pronto en el proyecto.

    Estos objetos BIM ligeros están diseñados específicamente para las fases de diseño conceptual y esquemático. La geometría y la información del producto se han simplificado intencionadamente, lo que permite centrarse en el espacio, la luz natural, las proporciones y la intención general del diseño, manteniendo la máxima flexibilidad para el desarrollo posterior del proyecto.

    Pruebe con diferentes tamaños y configuraciones de ventanas para tejados para encontrar la solución que mejor se adapte a su diseño. Una vez que los requisitos del proyecto estén más claros, refine el tipo de instalación seleccionado para obtener ventanas para tejados VELUX específicas con datos detallados de rendimiento, tipo de funcionamiento, acristalamiento, acabados, persianas, contraventanas y accesorios.

    Cuando su proyecto requiera geometría detallada e información de producto lista para su especificación, continúe el proceso de diseño utilizando CoBIM y el complemento VELUX para Revit.

    ¿Por qué elegir Triplet?

    Elija Triplet cuando desee combinar tres ventanas de tejado en una solución de iluminación natural coordinada, manteniendo al mismo tiempo un elemento estructural específico entre las ventanas.

    El sistema de instalación Triplet utiliza perfiles de soporte VELUX EBY prefabricados, ubicados entre las ventanas del tejado. Estos perfiles están diseñados para adaptarse a la geometría del marco de la ventana y crean una transición limpia y uniforme entre los elementos de acristalamiento, sin necesidad de soluciones construidas in situ.

    Utilice este tipo de instalación para evaluar rápidamente el potencial de luz natural, las proporciones y el impacto arquitectónico de una configuración de ventanas triples durante las primeras etapas del diseño. El sistema coordinado le ayuda a visualizar la solución completa desde el principio, manteniendo la flexibilidad para definir el acristalamiento, el tipo de apertura, los acabados, las persianas, las contraventanas y los accesorios más adelante en el proyecto.

    En comparación con una sola ventana de techo, Triplet ofrece una superficie acristalada significativamente mayor, una mayor entrada de luz natural, mejores vistas al cielo y un mayor potencial de ventilación natural.

    El paquete de instalación integrado combina láminas impermeabilizantes, vigas de soporte EBY, marco de aislamiento y collarín de fieltro inferior en una solución coordinada, lo que le ayuda a lograr un resultado duradero, hermético y visualmente uniforme.

    Beneficios clave

    - Mayor entrada de luz natural que una ventana de techo simple
    - Distancia mínima de 18 mm entre marcos de ventanas
    - Viga de soporte VELUX EBY dedicada entre ventanas
    - Aspecto arquitectónico uniforme
    - Mayor potencial de ventilación natural
    - Sistema de instalación diseñado en fábrica
    - Proceso de instalación más rápido y sencillo
    - Detalles uniformes y buen rendimiento en cualquier condición climática.



    Ventana
    Código
    Ancho
    en mm
    Altura
    en mm
    Área efectiva de luz diurna
    en m2
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55

    Especificaciones
    • Variant content flashing:
      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Four side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - One high-lying middle gutters
      - Four side frame covers
      - Two bottom frame covers
      - Clips, nails and screws
      - Fixing brackets
      - One installation set BDX 2000

      Variant content EBY Rafter

      (the number of EBY rafters, is calculated in connection to the selected window height)

      - 1 support rafter
      - 2 brackets for fixing the rafter to the trimmers
      - 1 roll of weather strip (3.0 x 12.2 x 3000 mm)
      - 1 bag of fittings marked "EBY W" with 17 screws PH 4.5 x 40 mm
      - Installation instructions

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX,  3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      • 1 vapour barrier collar
      • 1 roll of tape (width = 60 mm)
      • 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      • 1 installation tool
      • Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-triplet
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInstallation Types
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPino
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows