Publique sus productos
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR
Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR

    Tubo solar para tejado - TWF/TWR/TLF/TLR

    4.5 de 5 estrellas4.5(23 reseñas)

    Los tubos solares están diseñados para dirigir luz natural hacia zonas de la vivienda como pasillos, huecos de escalera, baños, etc, donde la instalación de una ventana VELUX no es posible o recomendable por razones técnicas. Pueden instalarse en inclinaciones de tejado entre 15 y 60º. 

    El sistema cuenta con un captador en la cubierta con cerco de estanqueidad incorporado, un tubo rígido o flexible y un difusor interior de dos hojas traslúcido. 

    El tubo rígido se recomienda para longitudes de entre 0,9 m y 1,7 m (hasta un máximo de 6 m utilizando extensiones). 

    El tubo flexible se recomienda para longitudes entre 0,4 y 1,5 m. 

    El captador de la cubierta está fabricado de poliuretano, el cerco de estanqueidad, de aluminio lacado y el difusor interior es de plástico. Todos los materiales son libres de mantenimiento. 

    Tubo solar VELUX tubo solar tubo de luz

    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores del captador: 

      TWR 0K10  -  370mm ancho x 370mm alto  

      TLR 0K10  -  370mm ancho x 370mm alto  

      TWR 0K14  -  460mm ancho x 460mm alto  

      TLR 0K14  -  460mm ancho x 460mm alto  

      TWF 0K14  -  460mm ancho x 460mm alto  

      TLF 0K14  -  460mm ancho x 460mm alto

      Información de producto: 

      TWR 0K10  -  10” (250mm) diámetro tubo – rígido  -  para tejas de hasta 120 mm en alzado  

      TLR 0K10  -  10” (250mm) diámetro tubo – rígido  -  para material de cubierta plano de hasta 8 mm de espesor 

      TWR 0K14  -  14” (350mm) diámetro tubo – rígido  -  para tejas de hasta 120 mm en alzado  

      TLR 0K14  -  14” (350mm) diámetro tubo – rígido  -  para material de cubierta plano de hasta 8 mm de espesor  

      TWF 0K14  -  14” (350mm) diámetro tubo  -  flexible  -  para tejas de hasta 120 mm en alzado  

      TLF 0K14  -  14” (350mm) diámetro tubo  -  flexible  -  para material de cubierta plano de hasta 8 mm de espesor

      Acabados:  

      TWF/TWR 

      Marco – Poliuretano moldeado 

      Hoja – Plástico negro grafito (color estándar NCS: S 8505-B20G, color RAL estándar más cercano: 9011). 

      TLF/TLR 

      Marco – Aluminio lacado 

      Sash – Plástico gris oscuro (color estándar NCS: S 7500-N, color RAL estándar más cercano: 7043).

      Todos los difusores interiores – Plástico blanco (color estándar NCS: 1000-N, color RAL estándar más cercano: 9003).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaST-sloped
    • Familia de productoPremium Sun Tunnels
    • Grupo de productosSun tunnel sloped roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Dispositivos tubulares de luz diurna

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa Oceanía Asia Norteamérica