Publique sus productos
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)

    The Unlimited Rooflight (Opening)

    Traducido por Google,

    Si realmente sueñas a la luz del día, Unlimited One es el producto para ti. Tomamos cualquier tramo de luz natural que desee para crear y ensamblamos una combinación de ventanas a medida o unidades rectangulares o cuadradas autoportantes, inteligentemente alineadas para crear los tramos de vidrio ininterrumpidos más grandes posibles en distancias prácticamente ilimitadas.

    Pruebe una claraboya personalizada e ilimitada para obtener extensiones realmente sorprendentes y cambios de imagen en los pasillos que "mantengan la primera página". Cada módulo individual que conforma el espacio completo de la ventana a medida puede equiparse con las características a medida de su elección para ventilación natural, aislamiento y más.

    Beneficios clave:

    • Cada módulo Unlimited One viene en tamaños totalmente personalizados para adaptarse a su espacio y estilo, desde 250 mm a 3000 mm, con una vista máxima de 4 m2 de borde a borde de los cielos.
    • Nuestro sistema de conectores macho/hembra ingeniosamente diseñado le permite combinar una cantidad infinita de módulos
    • Libertad para combinar módulos fijos y ventilados
    • Eficiencia energética superior, consiguiendo una transmitancia térmica de Uw asombrosamente baja de 1,1 W/(m 2 K), según EN 14351-1 y con un valor de 0,5 Ug
    • Las claraboyas Vario de VELUX vienen con un acristalamiento interior laminado de serie, para una seguridad superior en el improbable caso de rotura
    • Incluye un soporte de madera aislado de 150 mm

    Claraboya VELUX claraboya claraboya ventana de techo ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo linterna acristalamiento de techo

    Especificaciones
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciauvl_skylight
    • Familia de productoVario by VELUX
    • Grupo de productosOpening Rooflight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Isla de Man
    Reino Unido