Publique sus productos
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight

    Opening Rooflight

    Traducido por Google,

    Disfrute de un estilo simétrico con una ventana cuadrada llamativa que proyecta una luz hermosa y siempre cambiante en su hogar. Atrévase a soñar en grande, opte por un gran tamaño y eleve su ventana cuadrada para que parezca casi un techo de cristal, proporcionando una poderosa conexión con el mundo exterior. Alternativamente, planifique un patrón inteligente de cuadrados más pequeños que le darán un encantador efecto de luz diurna moteada a cualquier habitación. El cuadrado se puede instalar fácilmente en casi cualquier lugar de su casa, lo que permite una ventana muy flexible y funcional al mundo más amplio. También puede venir con una gran variedad de características útiles, como vidrio altamente aislante, ventilación motorizada, capacidad para caminar en las terrazas de la azotea y otras excelentes características personalizadas.

    Beneficios clave:

    • Tamaños totalmente personalizados para adaptarse a su espacio y estilo, de 250 mm a 3000 mm con una impresionante vista máxima de 4 m 2 de borde a borde de los cielos.
    • Eficiencia energética superior, consiguiendo una transmitancia térmica de Uw asombrosamente baja de 1,1 W/(m 2 K), según EN 14351-1 y con un valor de 0,5 Ug
    • Todas nuestras claraboyas vienen con un acristalamiento interior laminado de serie, para una mayor seguridad en el improbable caso de rotura.
    • Incluye un soporte de madera aislado de 150 mm

    Claraboya VELUX claraboya claraboya ventana de techo ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo linterna acristalamiento de techo

    Especificaciones
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciauvm_skylight
    • Familia de productoVario by VELUX
    • Grupo de productosOpening Rooflight
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Isla de Man
    Reino Unido