Publique sus productos
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Traducido por Google,

    Una revolución en los tragaluces comerciales

    VELUX acaba de revolucionar el mercado de los tragaluces comerciales con la introducción del nuevo domo dinámico VELUX, un producto innovador que equilibra las demandas estructurales de los profesionales de la industria con un diseño arquitectónicamente progresivo.

    Los beneficios de los tragaluces de cúpula dinámica

    Cosecha de luz

    La pared lateral de VELUX Dynamic Dome ha sido diseñada para coincidir estrechamente con los ángulos del sol durante los períodos de poca luz (mañana y tarde) a fin de recolectar más luz solar para transferirla al interior. El Dynamic Dome también es más alto (30 por ciento del ancho total de la claraboya), lo que lo optimiza para una mayor transmisión de luz. Además, nuestro innovador diseño de cúpula exterior suave y transparente sobre cúpula interior prismática blanca proporciona una difusión del 100 % y, al mismo tiempo, proporciona hasta un 20 % más de luz que los diseños de la competencia.

    Fuerza líder en la industria

    Al integrar un patrón repetitivo de crestas y nervaduras basado en la geometría de un octaedro, el domo dinámico VELUX ofrece una fuerza inquebrantable dentro de un diseño arquitectónico visualmente impactante. Nuestro acristalamiento también está diseñado con el material termoplástico más fino, lo que lo convierte en la combinación más robusta de bajo peso y alta resistencia de la industria.

    Precios de mercado competitivos

    Para reducir costos, VELUX utiliza un proceso de fabricación de alto volumen. También podemos enviar más tragaluces por carga de camión (lo que permite ahorros combinados en el flete) debido a la naturaleza de anidamiento compacto del domo dinámico VELUX. Los costos asociados con la cinta para bordillos y la silicona también se eliminan gracias a nuestro método de instalación en seco.

    Elegancia arquitectónica inigualable

    Sin duda, ningún otro tragaluz comercial en el mercado puede igualar el diseño único y la elegancia arquitectónica de VELUX Dynamic Dome.

    Gestión superior del agua

    A diferencia de la mayoría de los tragaluces comerciales que permiten que la condensación se acumule dentro de un canalón interior, el domo dinámico VELUX utiliza un sistema de absorción patentado a prueba de fallas que evacua la condensación hacia el exterior del tragaluz. También hemos incorporado un marco interior de una pieza, creando una durabilidad superior (eliminando la necesidad de soldaduras en las esquinas que pueden tener fugas) y silicona de 50 años.

    Sello térmico seguro

    El domo dinámico VELUX incorpora un diseño encapsulado que proporciona una barrera de agua impenetrable con un marco de tragaluz 100 % térmicamente roto, lo que aísla las superficies interiores de las temperaturas exteriores. Este 'diseño cálido' prácticamente elimina la condensación al mismo tiempo que proporciona un sello impermeable seguro al bordillo para impedir la infiltración de aire, agua e insectos.

    Especificaciones
    • 2.1        MANUFACTURERS

      A.         Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavelux-dynamic-dome
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosSkylights
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomed Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 11
    • Título OmniClass Domed Unit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica
    Estados Federados de Micronesia
    Canadá
    Chile
    Fiyi
    Estados Unidos
    Guam
    México
    Isla Norfolk
    Islas Cook
    Islas Marianas del Norte
    Islas Marshall
    Islas Pitcairn
    Islas Salomón
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Kiribati
    Nauru
    Niue
    Nueva Caledonia
    Nueva Zelanda
    Palaos
    Polinesia Francesa
    Samoa
    Samoa Americana
    Timor Oriental
    Tokelau
    Tonga
    Tuvalu
    Vanuatu
    Wallis eta Futuna