Publique sus productos
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    Traducido por Google,

    Los sistemas de iluminación natural comercial VELUX están diseñados para proporcionar una solución de luz natural rápida y rentable para cualquier espacio donde no se necesite una vista al exterior. Los sistemas comerciales consisten en los siguientes tres sistemas diferentes: el sistema de captura de luz del techo, el sistema de transferencia de luz del túnel y el sistema difusor. Un domo altamente transmisivo captura la luz del día, los tapajuntas de una pieza brindan estanqueidad al agua, el túnel rígido espejado altamente reflectante transfiere de manera eficiente la luz del día al espacio de trabajo, y hay varias opciones de difusores disponibles para satisfacer las necesidades de la aplicación. El túnel rígido pasa a través de elementos estructurales existentes, lo que hace que su instalación sea rápida y sencilla. Dentro del sistema de techo hay tres tapajuntas de 14” diferentes y tres opciones de difusor diferentes. Los túneles solares comerciales VELUX de 14” se recomiendan para un uso de hasta 30' y los túneles solares de 22” se recomiendan para un uso de hasta 40'.

    • El tragaluz VELUX TMC comercial de túnel solar de 14” para techos comerciales con pendientes de 0 a 60 grados (20:12), proporciona un tapajuntas de bandeja hermético inclinado sin costuras que posiciona la abertura del túnel hacia arriba cuando el túnel solar está montado en un ángulo de 20 grados. techo inclinado. El sistema de túnel de pivote proporciona 11 grados de movimiento angular en todas las direcciones. El TMC de 14” cuenta con un domo de policarbonato o acrílico altamente transmisivo, suave y transparente para capturar la luz del día. El TMC también viene con una sección de túnel rígida altamente reflectante de 16” y todo el hardware de montaje necesario.
    • El tragaluz VELUX Curb Mount TCC Commercial 14” Sun Tunnel para techos comerciales con pendientes de 0 a 60 grados (20:12), proporciona un tapajuntas de borde hermético sin juntas que coloca la abertura del túnel perpendicular a la superficie del techo. El sistema de túnel de pivote proporciona 11 grados de movimiento angular en todas las direcciones. El TCC de 14” cuenta con un domo de policarbonato o acrílico altamente transmisivo, suave y transparente para capturar la luz del día. El TCC también viene con una sección de túnel rígida altamente reflectante de 16” y todo el hardware de montaje necesario. Tapajuntas mide 21” x 21”
    • El tragaluz VELUX Curb Mount TGC Commercial de 14” Sun Tunnel para techos comerciales con pendientes de 0 a 60 grados (20:12), proporciona un tapajuntas de bandeja hermético sin juntas que posiciona la abertura del túnel perpendicular a la superficie del techo. El sistema de túnel de pivote proporciona 11 grados de movimiento angular en todas las direcciones. El TCC de 14” cuenta con un domo de policarbonato o acrílico altamente transmisivo, suave y transparente para capturar la luz del día. El TCC también viene con una sección de túnel rígida altamente reflectante de 16” y todo el hardware de montaje necesario. Tapajuntas mide 29” x 29”
    • El tragaluz VELUX TMR inclinado para túnel solar de 14 in para techos con pendientes de 14 a 60 grados (20:12), proporciona un tapajuntas de bandeja hermético inclinado continuo que posiciona la abertura del túnel hacia arriba cuando el túnel solar está montado en una pendiente de 20 grados. techo. El sistema de túnel de pivote proporciona 11 grados de movimiento angular en todas las direcciones. El TMR de 14” es un kit todo incluido que incluye los componentes de la parte superior del techo, los componentes del túnel y el sistema difusor esmerilado de techo rígido.
    Especificaciones
    • 2.1 MANUFACTURERS

      A. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavelux-skylight-tmc
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosSkylights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.5
    • Ancho (pulgadas)24.75
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTubular Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 21
    • Título OmniClass Tubular Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica